Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la simile a DIN 6336, In acciaio inox

EH 24741.

Questi pomelli a stella sono realizzati secondo DIN 6336, ma è una versione senza foro, che evita la ritenzione dello sporco. Questi pomelli a stella sono quindi adatti a tutte le aree di applicazione in cui i requisiti igienici sono elevati.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Article-No.:
24741.0005
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 89 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Article-No.:
24741.0010
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Article-No.:
24741.0015
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Article-No.:
24741.0020
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Article-No.:
24741.0025
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Article-No.:
24741.0030
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 172 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Article-No.:
24741.0035
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Article-No.:
24741.0040
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Article-No.:
24741.0045
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Article-No.:
24741.0050
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 343 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Article-No.:
24741.0055
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 338 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Article-No.:
24741.0060
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 329 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, sabbiato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24741. Viti con impugnatura a stella – simile a DIN 6336, In acciaio inox
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.