Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la Plastica

EH 24750.

La tua selezione ha prodotto 200 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0424
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Article-No.:
24750.0434
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Article-No.:
24750.0444
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0454
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0464
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Article-No.:
24750.0474
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Article-No.:
24750.0484
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
blu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Article-No.:
24750.0494
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • blu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Coperchio

  • Plastica PA, nero simile a RAL 9005
  • Plastica PA, bianco simile a RAL 9019
  • Plastica PA, arancio simile a RAL 2004
  • Plastica PA, giallo simile a RAL 1016
  • Plastica PA, azzurro simile a RAL 5015

Impugnatura

  • Plastica PA 6, nero simile a RAL 9005

Vite

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali con altri fori o lunghezza a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24750. Viti con impugnatura a stella – Plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.