Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la Plastica

EH 24750.

La tua selezione ha prodotto 200 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Article-No.:
24750.0103
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
24750.0113
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Article-No.:
24750.0123
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0133
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0143
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Article-No.:
24750.0153
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
24750.0163
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Article-No.:
24750.0173
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0183
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0193
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Article-No.:
24750.0203
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
24750.0213
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Article-No.:
24750.0223
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0233
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0243
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
24750.0253
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Article-No.:
24750.0263
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0273
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0283
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Article-No.:
24750.0293
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Article-No.:
24750.0303
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Article-No.:
24750.0313
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Article-No.:
24750.0323
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Co­lo­re:
giallo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Article-No.:
24750.0333
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • giallo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Coperchio

  • Plastica PA, nero simile a RAL 9005
  • Plastica PA, bianco simile a RAL 9019
  • Plastica PA, arancio simile a RAL 2004
  • Plastica PA, giallo simile a RAL 1016
  • Plastica PA, azzurro simile a RAL 5015

Impugnatura

  • Plastica PA 6, nero simile a RAL 9005

Vite

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali con altri fori o lunghezza a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24750. Viti con impugnatura a stella – Plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.