Po­mel­li a stel­la acciaio inox

EH 24690.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro cieco liscio
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
24690.0240
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco liscio – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro cieco liscio
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24690.0250
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco liscio – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro cieco liscio
Fig.:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24690.0260
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco liscio – Fig. 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24690.0440
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24690.0450
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24690.0460
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco

Note

Pomello: Lamiera stampata. Mozzo: Saldato di testa

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24690. Pomelli a stella – acciaio inox
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.