24690.0440 - Pomelli a stella
acciaio inox

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24690.0440
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Peso: 37 g
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco

Note

Pomello: Lamiera stampata. Mozzo: Saldato di testa

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24690.0440
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.