Po­mel­li a stel­la DIN 6336 in ghisa grigia

EH 24650.

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Burattati o sabbiati.

La tua selezione ha prodotto 25 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0032
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0040
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0050
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Peso: 147 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0063
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Peso: 314 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0080
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 629 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0132
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0140
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0150
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0163
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 275 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0180
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 548 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0232
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0240
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 74 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0250
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 133 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0263
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 280 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0280
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Peso: 573 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Article-No.:
24650.0332
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 39 g
  • t2: 10 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24650.0340
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 72 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24650.0350
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 125 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24650.0363
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 277 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24650.0380
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 541 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Article-No.:
24650.0432
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24650.0440
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24650.0450
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24650.0463
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 280 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, lucida

Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24650. Pomelli a stella – DIN 6336 in ghisa grigia
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.