24650.0280 - Pomelli a stella
DIN 6336 in ghisa grigia

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Burattati o sabbiati.

Questo articolo 24650.0280 - Pomelli a stella DIN 6336 in ghisa grigia / Con foro liscio cieco, forma C (d1: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a stel­la DIN 6336 in ghisa grigia (EH 24650.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24650.0280
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Peso: 573 g
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, lucida

Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24650.0280
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.