24631.0050 - Pomelli a croce
DIN 6335 in acciaio inox pressofuso

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Questo articolo 24631.0050 - Pomelli a croce DIN 6335 in acciaio inox pressofuso / Non lavorato, forma A (d1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 in acciaio inox pressofuso (EH 24631.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24631.0050
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Peso: 128 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A2, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24631.0050
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.