Po­mel­li a croce DIN 6335 in acciaio inox pressofuso

EH 24631.

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24631.0032
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24631.0040
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24631.0050
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24631.0063
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 227 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Article-No.:
24631.0332
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 36 g
  • t2: 10 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24631.0340
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 60 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24631.0350
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 100 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24631.0363
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 186 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Article-No.:
24631.0432
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24631.0440
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24631.0450
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 114 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24631.0463
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 205 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A2, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24631. Pomelli a croce – DIN 6335 in acciaio inox pressofuso
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.