Ma­no­vel­le con impugnatura pieghevole

EH 24331.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0005
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0010
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 172 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0015
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 261 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0105
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0110
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 172 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0115
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 261 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24331.0205
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24331.0210
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24331.0215
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24331.0305
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24331.0310
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24331.0315
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Manovelle

Materiale

Perno

  • Acciaio, brunito

Impugnatura

  • Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

  • Alluminio, rivestimento in plastica, simile all'argento RAL 9006, struttura opaca
  • Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

Copertura

  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24331. Manovelle – con impugnatura pieghevole
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità