24330.0150 - Manovelle
DIN 469 diritte con quadro DIN 79

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Questo articolo 24330.0150 - Manovelle DIN 469 diritte con quadro DIN 79 / Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39 (l: 160 mm, s H11: 17 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­no­vel­le DIN 469 diritte con quadro DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sio­ne
l [mm]
s - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0150
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 786 g
Manovelle

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

  • Ghisa sferoidale, plastificata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24330.0150
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.