Ma­no­vel­le DIN 469 diritte con quadro DIN 79

EH 24330.

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

La tua selezione ha prodotto 26 risultati

Ver­sio­ne
l [mm]
s H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0010 1)
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 16 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0020
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 211 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0021
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 197 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0030
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 297 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0031
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 293 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0040
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 468 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0041
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 433 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0050
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 667 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0051
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 665 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0060
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 1054 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0061
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 992 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0070
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 32 mm
  • Peso: 1441 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24330.0071
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 32 mm
  • Peso: 1409 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0110 1)
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 16 mm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24330.0120
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0121
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 18 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0130
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 278 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0131
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 259 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24330.0140
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 444 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0141
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 22 mm
  • Peso: 433 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0150
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 786 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0151
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 25 mm
  • Peso: 633 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Article-No.:
24330.0160
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 962 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24330.0161
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura fissa EH 24450. DIN 39
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 28 mm
  • Peso: 983 g
per la dell'articolo
Manovelle

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

  • Ghisa (GTW), plastificata, nera
  • Ghisa sferoidale, plastificata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24330. Manovelle – DIN 469 diritte con quadro DIN 79
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità