24320.0050 - Maniglie a U
in plastica a montaggio frontale

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie a  in plastica rinforzata con fibra di vetro sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal loro semplice e senza tempo design.

Questo articolo 24320.0050 - Maniglie a U in plastica a montaggio frontale / nero (l1 ±0,5: 235 mm, d1: 10,5 mm, b: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U in plastica a montaggio frontale (EH 24320.)

Ma­te­ria­le
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Article-No.:
24320.0050
Documenti
Maniglie a U
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • Per viti: M10
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 118 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro

Assemblaggio

Il montaggio avviene dal lato operativo tramite una vite a cilindro.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24320.0050
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.