Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Materiale:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Maggior dettagli
l1 ±0,5: 93,5 mm
d1 : 6,5 mm
b: 21 mm
l2 : 109 mm
d2 : 10,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 13 mm
l3 : 74 mm
s: 6 mm
t: 7 mm
Per viti: M6
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Materiale:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Maggior dettagli
l1 ±0,5: 117 mm
d1 : 8,5 mm
b: 26 mm
l2 : 137 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 41 mm
h2 : 15 mm
l3 : 93 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Per viti: M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 42 g
per la dell'articolo
Materiale:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Maggior dettagli
l1 ±0,5: 132 mm
d1 : 8,5 mm
b: 27 mm
l2 : 150 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 45 mm
h2 : 16 mm
l3 : 108 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Per viti: M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 48 g
per la dell'articolo
Materiale:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Maggior dettagli
l1 ±0,5: 179 mm
d1 : 8,5 mm
b: 28 mm
l2 : 196 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 17 mm
l3 : 151 mm
s: 7,5 mm
t: 8,5 mm
Per viti: M8
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 70 g
per la dell'articolo
Materiale:
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Maggior dettagli
l1 ±0,5: 235 mm
d1 : 10,5 mm
b: 30 mm
l2 : 260 mm
d2 : 16,5 mm
h1 : 54 mm
h2 : 20 mm
l3 : 201 mm
s: 8,5 mm
t: 10,5 mm
Per viti: M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 118 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro
Assemblaggio
Il montaggio avviene dal lato operativo tramite una vite a cilindro.
Scheda EH 24320. Maniglie a U – in plastica a montaggio frontale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.