Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te con vite, acciaio inossidabile

EH 24441.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

La tua selezione ha prodotto 48 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0650
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 205 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0655
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 206 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0660
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0665
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 211 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0670
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 217 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0675
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0680
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 232 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24441.0685
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
24441.0690
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 214 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0695
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0700
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0705
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 230 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0710
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0715
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 250 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0725
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 442 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0730
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 453 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0735
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 456 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0740
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 463 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0745
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 460 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Article-No.:
24441.0750
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 460 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24441.0755
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 472 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24441.0760
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 482 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Article-No.:
24441.0765
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 499 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
24441.0770
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 522 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio inox 1.4305

Vite

  • Acciaio inox 1.4305

Copertura

  • Plastica, nero
  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24441. Leve di serraggio piatte a ripresa piatte – con vite, acciaio inossidabile
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.