Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te

EH 24441.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

La tua selezione ha prodotto 18 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0005
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0010
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0015
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 182 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0020
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 399 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0025
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 384 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0105
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0110
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0115
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 182 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0120
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 399 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Article-No.:
24441.0125
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • con foro filettato – Fig. 1, argento
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 384 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
24441.0050
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 188 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24441.0055
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 185 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24441.0060
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 394 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24441.0065
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 373 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Article-No.:
24441.0150
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 188 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24441.0155
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 185 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24441.0160
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 394 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24441.0165
CAD
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, argento
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 373 g
per la dell'articolo
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio, brunito

Copertura

  • Plastica, nero
  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24441. Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.