24441.0065 - Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Le leve di bloccaggio piatte regolabili vengono utilizzate quando la gamma di rotazione è limitata o è richiesta una posizione della leva specifica.

Le leve di bloccaggio piatte regolabili sono caratterizzate da una ridotta altezza di costruzione e sono particolarmente adatte per l'uso in spazi ristretti o quando la leva non deve sporgere.

Questo articolo 24441.0065 - Leve di serraggio piatte a ripresa piatte / Con foro liscio (d1: 40 mm, d3 H7: 16 mm) è una variante del gruppo di articoli Leve di ser­rag­gio piat­te a ri­pre­sa piat­te (EH 24441.)

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24441.0065
Documenti
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte
  • Con foro liscio – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 373 g
Leve di serraggio piatte a ripresa piatte

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, brunito

Copertura

  • Plastica, nero

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24441.0065
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.