24440.0422 - Leve a ripresa

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
24440.0422
Documenti
Leve a ripresa
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Peso: 422 g
Leve a ripresa

Materiale

Leva

  • Acciaio, brunito

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24440.0422
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.