24530.0071 - Impugnature cilindriche
girevoli

Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca
Perno
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24530.0071
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 177 g
Impugnature cilindriche

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24530.0071
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.