Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con vite di serraggio

EH 24410.

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

La tua selezione ha prodotto 216 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0343
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0353
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0363
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0373
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0383
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0393
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0443
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0453
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0463
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0473
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0483
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0493
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 148 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0144
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0154
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0164
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0174
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0184
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0194
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0344
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0354
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0364
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0374
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0384
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0394
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, nero
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Riferimenti

La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24410. Impugnature a ripresa – con vite di serraggio
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.