24410.0353 - Impugnature a ripresa
con vite di serraggio

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

Questo articolo 24410.0353 - Impugnature a ripresa con vite di serraggio / Con perno di spinta in plastica (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con vite di serraggio (EH 24410.)

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0353
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 80 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Riferimenti

La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24410.0353
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.