Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 86 risultati
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 41 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 16 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 76 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 77 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 81 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 84 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Peso: 89 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Peso: 130 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Peso: 134 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
nero
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Peso: 138 g
per la dell'articolo
Materiale
Leva
Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Mozzo
Vite
Note
Il perno filettato può essere sostituito.
Funzionamento
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Scheda EH 24390. Impugnature a ripresa – con mozzo e vite inox
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.