24420.1112 - Impugnature a ripresa
con cuscinetto assiale inox e foro filettato

Leva a ripresa con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Vantaggi dei cuscinetti assiali:

  • Doppia forza utile a parità di impugnatura grazie alla riduzione degli attriti.
  • Stringendo la leva il collare non ruota evitando rigature del pezzo.
  • Possibilità di usare tiranti più piccoli a parità di forza.

Questo articolo 24420.1112 - Impugnature a ripresa con cuscinetto assiale inox e foro filettato / (d1: 22 mm, d2: M8) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con cuscinetto assiale inox e foro filettato (EH 24420.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Article-No.:
24420.1112
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Peso: 135 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Perno filettato

  • acciaio inox

Mozzo

  • acciaio inox

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24420.1112
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Impugnature a ripresa
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.