24780.0280 - Ghiere a colletto
DIN 466

I dadi zigrinati sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti

  • Acciaio, annerito
  • Acciaio zincato per galvanizzazione
  • Acciaio inox

sono disponibili.

I dadi zigrinati possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.

Le ghiere a colletto sono fabbricate secondo DIN 467

Questo articolo 24780.0280 - Ghiere a colletto DIN 466 / (d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Ghie­re a col­let­to DIN 466 (EH 24780.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24780.0280
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
Ghiere a colletto

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24780.0280
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.