Squa­dre di staf­fag­gio semifiniti

EH 1906.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s +1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Article-No.:
1906.210
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Peso: 150 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Article-No.:
1906.310
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Peso: 173 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Article-No.:
1906.410
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Peso: 284 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Article-No.:
1906.510
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Peso: 334 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
s +1 [mm]:
131 mm
Article-No.:
1906.610
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 131 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Peso: 455 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Article-No.:
1906.810
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Ghisa GG
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • a ±0,013: 300 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 100 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • s +1: 151 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 8
  • Peso: 805 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1906. Squadre di staffaggio – semifiniti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.