Elementi di regolazione dell'altezza
Alti
EH 25120.
Per il livellamento di macchine e impianti.
L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza : Chiavi a settore per la regolazione verticale Per livellatori grandezza d2: 25 mm
Article-No.:
25120.0981
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 25 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 25 mm – 28 mm
Peso: 45 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza : Chiavi a settore per la regolazione verticale Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Article-No.:
25120.0982
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
Peso: 46 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza : Chiavi a settore per la regolazione verticale Per livellatori grandezza d2: 45 mm
Article-No.:
25120.0983
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 45 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 45 mm – 50 mm
Peso: 156 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza : Chiavi a settore per la regolazione verticale Per livellatori grandezza d2: 58 mm
Article-No.:
25120.0984
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 58 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 58 mm – 62 mm
Peso: 250 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza : Chiavi a settore per la regolazione verticale Per livellatori grandezza d2: 70 mm
Article-No.:
25120.0985
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 70 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 68 mm – 75 mm
Peso: 253 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25120. Elementi di regolazione dell'altezza – Alti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.