25120.0112 - Elementi di regolazione dell'altezza
Alti

Per il livellamento di macchine e impianti.

L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

Questo articolo 25120.0112 - Elementi di regolazione dell'altezza Alti / (d1: 6,6 mm, d2: 32 mm) è una variante del gruppo di articoli Ele­men­ti di re­go­la­zio­ne del­l'al­tez­za Alti (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Corsa l3 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
55,7 kN
Article-No.:
25120.0112
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Corsa l3: ~ 20 mm
  • Per vite: M6
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Carico ammesso1) max.: 55,7 kN
  • Peso: 161 g
Elementi di regolazione dell'altezza
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 32 mm
Article-No.:
25120.0982
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 32 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
  • Peso: 46 g

Materiale

  • Acciaio da bonifica, zincato, cromatato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25120.0112
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.