Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 13 risultati
Carico ammesso1) max. [kN]:
30,7 kN
Maggior dettagli
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 15 mm
l2 : ~ 19 mm
Corsa l3 : ~ 4 mm
Per vite: M6
Carico solo statico max.: 40 kN
Carico ammesso1) max.: 30,7 kN
Peso: 42 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
55,7 kN
Maggior dettagli
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Corsa l3 : ~ 5 mm
Per vite: M6
Carico solo statico max.: 65 kN
Carico ammesso1) max.: 55,7 kN
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
48 kN
Maggior dettagli
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Corsa l3 : ~ 5 mm
Per vite: M8
Carico solo statico max.: 65 kN
Carico ammesso1) max.: 48 kN
Peso: 86 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
37,9 kN
Maggior dettagli
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Corsa l3 : ~ 5 mm
Per vite: M10
Carico solo statico max.: 65 kN
Carico ammesso1) max.: 37,9 kN
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
92,9 kN
Maggior dettagli
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Corsa l3 : ~ 7 mm
Per vite: M10
Carico solo statico max.: 120 kN
Carico ammesso1) max.: 92,9 kN
Peso: 210 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
80,4 kN
Maggior dettagli
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Corsa l3 : ~ 7 mm
Per vite: M12
Carico solo statico max.: 120 kN
Carico ammesso1) max.: 80,4 kN
Peso: 202 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
45,5 kN
Maggior dettagli
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Corsa l3 : ~ 7 mm
Per vite: M16
Carico solo statico max.: 120 kN
Carico ammesso1) max.: 45,5 kN
Peso: 219 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
136 kN
Maggior dettagli
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Corsa l3 : ~ 9 mm
Per vite: M16
Carico solo statico max.: 210 kN
Carico ammesso1) max.: 136 kN
Peso: 450 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Corsa l3 : ~ 9 mm
Per vite: M20
Carico solo statico max.: 210 kN
Carico ammesso1) max.: 90 kN
Peso: 392 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
37 kN
Maggior dettagli
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Corsa l3 : ~ 9 mm
Per vite: M24
Carico solo statico max.: 210 kN
Carico ammesso1) max.: 37 kN
Peso: 364 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
210 kN
Maggior dettagli
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Corsa l3 : ~ 10 mm
Per vite: M20
Carico solo statico max.: 330 kN
Carico ammesso1) max.: 210 kN
Peso: 773 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
157 kN
Maggior dettagli
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Corsa l3 : ~ 10 mm
Per vite: M24
Carico solo statico max.: 330 kN
Carico ammesso1) max.: 157 kN
Peso: 748 g
per la dell'articolo
Carico ammesso1) max. [kN]:
53 kN
Maggior dettagli
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Corsa l3 : ~ 10 mm
Per vite: M30
Carico solo statico max.: 330 kN
Carico ammesso1) max.: 53 kN
Peso: 640 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio da bonifica, zincato, cromatato
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 25 mm
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 25 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 25 mm – 28 mm
Peso: 45 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 32 mm
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 32 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 30 mm – 32 mm
Peso: 46 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 45 mm
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 45 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 45 mm – 50 mm
Peso: 156 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 58 mm
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 58 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 58 mm – 62 mm
Peso: 250 g
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 70 mm
Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2 : 70 mm
Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 68 mm – 75 mm
Peso: 253 g
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.