Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M6
d2 : 42 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
4,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M8
d2 : 48 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
Peso: 118 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M10
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 175 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M12
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 279 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M16
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 455 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M20
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 810 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 176 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 280 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 454 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 812 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M6
d2 : 42 mm
d3 : 11 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
Peso: 77 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
4,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M8
d2 : 48 mm
d3 : 14,4 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
Peso: 123 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M10
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 187 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M12
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 295 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M16
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 471 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M20
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 850 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 188 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 294 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 471 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 836 g
per la dell'articolo
Materiale
Flangia
Acciaio bonificato, fosfatato
Innesto
Acciaio bonificato, fosfatato
Dado
Acciaio, nero (ISO 4035/8675)
Note
L'innesto non trasmette momento torcente.
Assemblaggio
Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.
L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.
Scheda EH 25100. Innesti rapidi – a compensazione radiale con flangia
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.