Dadi esa­go­na­li autobloccanti

EH 25030.

I dadi di serraggio vengono utilizzati per le parti rotanti, in particolare per alberi reversibili, ad esempio per il fissaggio della mola.La costruzione compatta garantisce una funzione sicura e consente una rapida installazione tramite una chiave inglese.

Rispetto ad altri metodi, il dado di serraggio presenta i seguenti vantaggi:

  • Autobloccante (anche con cambio di direzione di rotazione dell'albero)
  • Facilità di installazione / smontaggio
  • Anche per operazioni di serraggio ripetitive

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
25030.0020
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
25030.0021
CAD
Documenti
Dadi esagonali
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Dadi esagonali

Materiale

  • Acciaio da bonifica, brunito

Note

Altre dimensioni su richiesta.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave piatta regolabile
per dadi esagonali
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Article-No.:
25030.0022
Attrezzi di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Peso: 112 g

Assemblaggio

Il dado di serraggio è costituito da un anello esterno e interno, che formano un'unità.L'anello esterno ha un foro conico, l'anello interno scanalato ha una superficie esterna conica e un filo femmina.Quando si stringe il dado di serraggio con una chiave a spillo frontale, le due superfici coniche si muovono l'una contro l'altra.Di conseguenza, l'anello interno scanalato si restringe come una pinza.Il dado si serra così tanto sui fianchi del filo, che non si staccano nemmeno con la rotazione dell'asse opposto.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25030. Dadi esagonali – autobloccanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.