I dadi di serraggio vengono utilizzati per le parti rotanti, in particolare per alberi reversibili, ad esempio per il fissaggio della mola.La costruzione compatta garantisce una funzione sicura e consente una rapida installazione tramite una chiave inglese.
Rispetto ad altri metodi, il dado di serraggio presenta i seguenti vantaggi:
Questo articolo 25030.0020 - Dadi esagonali autobloccanti / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi esagonali autobloccanti (EH 25030.)
Altre dimensioni su richiesta.
Il dado di serraggio è costituito da un anello esterno e interno, che formano un'unità.L'anello esterno ha un foro conico, l'anello interno scanalato ha una superficie esterna conica e un filo femmina.Quando si stringe il dado di serraggio con una chiave a spillo frontale, le due superfici coniche si muovono l'una contro l'altra.Di conseguenza, l'anello interno scanalato si restringe come una pinza.Il dado si serra così tanto sui fianchi del filo, che non si staccano nemmeno con la rotazione dell'asse opposto.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori