Cerniere zinco pressofuso

EH 25163.

Queste cerniere in pressofusione di zinco sono caratterizzate dal loro design semplice e senza tempo.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
b1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25163.0005
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, argento
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25163.0105
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, nero
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Copertura

  • Plastica POM
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25163. Cerniere – zinco pressofuso
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità