Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, smerigliato opaco
b1 : 76 mm
l1 : 50 mm
b2 : 56 mm
b3 : 30 mm
b4 : 34 mm
d1 : 6,3 mm
d2 : 6 mm
d3 : 9,5 mm
h1 : 12,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 : 2 mm
h5 : 13 mm
l2 : 30 mm
Peso: 160 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, smerigliato opaco
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 90 mm
b3 : 45 mm
b4 : 56 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
d3 : 12,5 mm
h1 : 16 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 3 mm
h5 : 17 mm
l2 : 36 mm
Peso: 400 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, smerigliato opaco
b1 : 160 mm
l1 : 80 mm
b2 : 120 mm
b3 : 60 mm
b4 : 75 mm
d1 : 10,3 mm
d2 : 10 mm
d3 : 14,5 mm
h1 : 20 mm
h2 : 10 mm
h3 : 10,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 21 mm
l2 : 50 mm
Peso: 896 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, nero
b1 : 76 mm
l1 : 50 mm
b2 : 56 mm
b3 : 30 mm
b4 : 34 mm
d1 : 6,3 mm
d2 : 6 mm
d3 : 9,5 mm
h1 : 12,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 : 2 mm
h5 : 13 mm
l2 : 30 mm
Peso: 160 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, nero
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 90 mm
b3 : 45 mm
b4 : 56 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
d3 : 12,5 mm
h1 : 16 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 3 mm
h5 : 17 mm
l2 : 36 mm
Peso: 400 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo su entrambi i lati – Fig. 1, nero
b1 : 160 mm
l1 : 80 mm
b2 : 120 mm
b3 : 60 mm
b4 : 75 mm
d1 : 10,3 mm
d2 : 10 mm
d3 : 14,5 mm
h1 : 20 mm
h2 : 10 mm
h3 : 10,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 21 mm
l2 : 50 mm
Peso: 896 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, smerigliato opaco
b1 : 76 mm
l1 : 50 mm
b2 : 56 mm
b3 : 30 mm
b4 : 34 mm
d1 : 6,3 mm
d2 : 6 mm
d3 : 9,5 mm
h1 : 12,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 : 2 mm
h5 : 13 mm
l2 : 30 mm
Peso: 163 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, smerigliato opaco
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 90 mm
b3 : 45 mm
b4 : 56 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
d3 : 12,5 mm
h1 : 16 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 3 mm
h5 : 17 mm
l2 : 36 mm
Peso: 414 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, smerigliato opaco
b1 : 160 mm
l1 : 80 mm
b2 : 120 mm
b3 : 60 mm
b4 : 75 mm
d1 : 10,3 mm
d2 : 10 mm
d3 : 14,5 mm
h1 : 20 mm
h2 : 10 mm
h3 : 10,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 21 mm
l2 : 50 mm
Peso: 906 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, nero
b1 : 76 mm
l1 : 50 mm
b2 : 56 mm
b3 : 30 mm
b4 : 34 mm
d1 : 6,3 mm
d2 : 6 mm
d3 : 9,5 mm
h1 : 12,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 : 2 mm
h5 : 13 mm
l2 : 30 mm
Peso: 163 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, nero
b1 : 120 mm
l1 : 60 mm
b2 : 90 mm
b3 : 45 mm
b4 : 56 mm
d1 : 8,3 mm
d2 : 8 mm
d3 : 12,5 mm
h1 : 16 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 3 mm
h5 : 17 mm
l2 : 36 mm
Peso: 414 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro di montaggio aggiuntivo e inserti di centraggio su entrambi i lati – Fig. 2, nero
b1 : 160 mm
l1 : 80 mm
b2 : 120 mm
b3 : 60 mm
b4 : 75 mm
d1 : 10,3 mm
d2 : 10 mm
d3 : 14,5 mm
h1 : 20 mm
h2 : 10 mm
h3 : 10,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 21 mm
l2 : 50 mm
Peso: 906 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio inox 1.4405, sabbiato opaco
acciaio inox 1.4405, rivestito di plastica, nero simile a RAL 9005, struttura opaca
Asse
Scheda EH 25162. Cerniere – acciaio inox, allungato su entrambi i lati
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.