Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 29 risultati
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 217 N/mm
Carico max.: 1087 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 389 N/mm
Carico max.: 2430 N
Corsa: 6,25 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 73 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 250 N/mm
Carico max.: 1873 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 90 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 203 N/mm
Carico max.: 1523 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 184 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Rigidità R: 361 N/mm
Carico max.: 3610 N
Corsa: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 380 g
per la dell'articolo
Materiale
Rondella d'appoggio
Acciaio, zincato e passivato
Bussola filettata
Acciaio, zincato e passivato
Corpo
Caoutchouc gomma naturale (NR), nera
Vite
Acciaio, zincato e passivato
Note
Sotto carico di compressione, la dimensione d3 non supera il diametro d1.
Scheda EH 25151. Antivibranti gomma-metallo – _DUMMY FÜR TIMESTAMP-AKTUALISIERUNG_: waisted7 / 2000
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.