22540.1502 - Vite di spinta
DIN 6332 con puntale forma S

Le viti di spinta sono viti di bloccaggio che possono trasmettere le forze direttamente al punto di spinta.

Per il bloccaggio di superfici delicate, è possibile utilizzare anche dei piattelli di spinta EH 22560. (DIN 6311 ad esecuzione bassa). L'anello elastico del piattello di spinta permette un collegamento che poi può semplicemente essere rilasciato a mano.

Queste viti di spinta sono caratterizzati da un puntale a forma di S (ottimizzato rispetto alla versione DIN 6332), che facilita notevolmente il montaggio.

Il diamentro del punto di spinta delle viti di spinta è più piccolo dell'intero diametro del corpo, in modo che possano essere avvitati anche dal lato del perno.

Questo articolo 22540.1502 - Vite di spinta DIN 6332 con puntale forma S / Con esagono incassato (d1: M20, l1: 125 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di spin­ta DIN 6332 con puntale forma S (EH 22540.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con esagono incassato
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22540.1502
Documenti
Vite di spinta
  • Con esagono incassato – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M20
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 15,5 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: ~ 130,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Peso: 230 g
Vite di spinta

Materiale

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22540.1502
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.