Piat­tel­li di spin­ta DIN 6311 ad esecuzione bassa

EH 22560.

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

La tua selezione ha prodotto 18 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
Fig.
d1 [mm]
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
12 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M6
Article-No.:
22560.0012
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Peso: 4,3 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
16 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M8
Article-No.:
22560.0016
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
20 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M10
Article-No.:
22560.0020
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
25 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M12
Article-No.:
22560.0025
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M16
Article-No.:
22560.0032
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M20
Article-No.:
22560.0040
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
12 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M6
Article-No.:
22560.0112
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Peso: 4,3 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
16 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M8
Article-No.:
22560.0116
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
20 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M10
Article-No.:
22560.0120
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
25 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M12
Article-No.:
22560.0125
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M16
Article-No.:
22560.0132
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M20
Article-No.:
22560.0140
CAD
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
2
d1 [mm]:
25 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M8
Article-No.:
22560.0425
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
2
d1 [mm]:
32 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Article-No.:
22560.0432
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M16
Article-No.:
22560.0440
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
2
d1 [mm]:
25 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M8
Article-No.:
22560.1425
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
2
d1 [mm]:
32 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Article-No.:
22560.1432
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Spintore
Ver­sio­ne:
Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M16
Article-No.:
22560.1440
CAD
Documenti
Spintore
  • Esecuzione bassa con maggior superficie e anello di ritegno – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Spintore

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.
  • acciaio inox

Assemblaggio

Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritegno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22560. Piattelli di spinta – DIN 6311 ad esecuzione bassa
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità