22560.0116 - Spintore
DIN 6311 ad esecuzione bassa

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

Questo articolo 22560.0116 - Spintore DIN 6311 ad esecuzione bassa / DIN 6311 con anello di ritegno forma S (d1: 16 mm) è una variante del gruppo di articoli Piat­tel­li di spin­ta DIN 6311 ad esecuzione bassa (EH 22560.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
Fig.
d1 [mm]
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
DIN 6311 con anello di ritegno forma S
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Fig.:
1
d1 [mm]:
16 mm
Per viti di spin­ta DIN 6332 [mm]:
M8
Article-No.:
22560.0116
Documenti
Spintore
  • DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Per viti di spinta DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Peso: 9,4 g
Spintore

Materiale

  • acciaio inox

Assemblaggio

Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritegno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22560.0116
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.