22880.0085 - Tappi ad espansione Expander®
corpo inox

I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

Questo articolo 22880.0085 - Tappi ad espansione Expander® corpo inox / corpo e sfera in acciaio inox (d1: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Tappi ad espan­sio­ne Ex­pan­der® corpo e sfera in acciaio inox (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Article-No.:
22880.0085
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • corpo e sfera in acciaio inox
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 0,7 g
Tappi ad espansione Expander

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22880.0085
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.