Tappi ad espan­sio­ne Ex­pan­der® corpo inox

EH 22880.

I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

d1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Article-No.:
22880.0053
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22880.0054
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Article-No.:
22880.0055
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Article-No.:
22880.0056
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Article-No.:
22880.0057
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Article-No.:
22880.0058
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22880.0059
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 4,5 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Article-No.:
22880.0060
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Article-No.:
22880.0062
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Peso: 9,7 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Article-No.:
22880.0064
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Article-No.:
22880.0066
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Article-No.:
22880.0068
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Article-No.:
22880.0070
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22880.0072
CAD
Documenti
Tappi ad espansione Expander
  • Corpo in acciao inox, sfera in acciaio
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Tappi ad espansione Expander

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, bonificato, normalizzato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22880. Tappi ad espansione Expander – corpo inox
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.