Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con azzeramento automatico

EH 22731.

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 33 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0412
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, Acciaio
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 12 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1,3 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0418
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, Acciaio
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 18 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2,9 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0428
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, Acciaio
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 28 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 22 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 6 Nm
  • Peso: 151 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0452
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 12 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1,3 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0458
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 18 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2,9 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0468
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 28 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 22 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 6 Nm
  • Peso: 151 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
4
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0712
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 4, Acciaio
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 12 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1,3 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
4
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0718
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 4, Acciaio
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 18 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2,9 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
4
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0728
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Corpo per incasso, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 4, Acciaio
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Foro di ricezione Ø H7: 28 mm
  • Foro di ricezione Profondità min.: 22 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 6 Nm
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
  • Acciaio inox 1.3541, nichelato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato
  • Acciaio inox 1.4057, bonificato

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22731. Supporti basculanti – con azzeramento automatico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.