Sfere por­tan­ti con elementi di fissaggio

EH 22750.

Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.

I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio
d1 [mm]:
24 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
15 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
500 N
Article-No.:
22750.0104
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Foro di ricezione D1: 24 mm
  • Figura portante dinamina C: 500 N
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio
d1 [mm]:
36 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
22 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
1300 N
Article-No.:
22750.0108
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diametro sfera: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Foro di ricezione D1: 36 mm
  • Figura portante dinamina C: 1300 N
  • Peso: 144 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio
d1 [mm]:
45 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
30 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
2500 N
Article-No.:
22750.0112
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diametro sfera: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1: 45 mm
  • Figura portante dinamina C: 2500 N
  • Peso: 292 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio inox
d1 [mm]:
24 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
15 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
370 N
Article-No.:
22750.0124
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio inox
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Foro di ricezione D1: 24 mm
  • Figura portante dinamina C: 370 N
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio inox
d1 [mm]:
36 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
22 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
970 N
Article-No.:
22750.0128
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio inox
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diametro sfera: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Foro di ricezione D1: 36 mm
  • Figura portante dinamina C: 970 N
  • Peso: 143 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio inox
d1 [mm]:
45 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
30 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
1900 N
Article-No.:
22750.0132
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Sfera in acciaio inox
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diametro sfera: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1: 45 mm
  • Figura portante dinamina C: 1900 N
  • Peso: 290 g
per la dell'articolo
Sfere portanti

Materiale

Coperchio

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Sede

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti
  • acciaio inox
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
Sfera portante: 24 mm
Article-No.:
22750.0144
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 24 mm
  • Peso: 451 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
Sfera portante: 36 mm
Article-No.:
22750.0148
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 36 mm
  • Peso: 480 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
Sfera portante: 45 mm
Article-No.:
22750.0152
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 45 mm
  • Peso: 503 g

Assemblaggio

Il fissaggio avviene per mezzo di linguette elastiche che consentono una ampia tolleranza di montaggio.

Queste sfere portanti possono essere facilmente rimosse dalla sede e rimontate.

Per il montaggio, a causa del profilo inclinato del coperchio, occorre impiegare I'attrezzo di montaggio EH 22750.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22750. Sfere portanti – con elementi di fissaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di montaggio sfere portanti (EH22750.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.