Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.
I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.
Questo articolo 22750.0108 - Sfere portanti con elementi di fissaggio / Sfera in acciaio (d1 -0,16: 36 mm) è una variante del gruppo di articoli Sfere portanti con elementi di fissaggio (EH 22750.)
Coperchio
Sede
Sfera
Il fissaggio avviene per mezzo di linguette elastiche che consentono una ampia tolleranza di montaggio.
Queste sfere portanti possono essere facilmente rimosse dalla sede e rimontate.
Per il montaggio, a causa del profilo inclinato del coperchio, occorre impiegare I'attrezzo di montaggio EH 22750.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori