Sfere por­tan­ti con cuscinetto in gomma

EH 22753.

Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.

I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.

Le sfere sono esenti da manutenzione.

A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
Fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
10 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
6,5 mm
Fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1161 N
Article-No.:
22753.0065
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • d1: 10 mm
  • Diametro sfera: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Figura portante statica C0: 1161 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 4,1 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
d1 [mm]:
12,6 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
8,5 mm
Fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
1986 N
Article-No.:
22753.0085
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • d1: 12,6 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • d2: 17 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 12,4 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12,6 mm
  • Figura portante statica C0: 1986 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Sfere portanti

Materiale

Sede

  • acciaio inox

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Acciaio inox, temperato
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
Sfera portante: 10 mm
Article-No.:
22753.9965
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 10 mm
  • Peso: 118 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
Sfera portante: 12,6 mm
Article-No.:
22753.9985
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Sfera portante: 12,6 mm
  • Peso: 125 g

Assemblaggio

Il bloccaggio in posizione si ottiene premendo la sfera portante. La sfera può essere montata dal lato funzionale, utilizzando lo strumento di assemblaggio. La zigrinatura sul bordo esterno consente l'installazione nei fori senza ulteriori passaggi preparatori.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22753. Sfere portanti – con cuscinetto in gomma
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.