22070.0610 - Posizionatore
esecuzione lunga

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

Questo articolo 22070.0610 - Posizionatore esecuzione lunga / Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato (d1: M16, l1: 80 mm, Corsa s: 11 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri esecuzione lunga (EH 22070.)

Ma­te­ria­le
bloc­cag­gio del filo
Spin­ta
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
Article-No.:
22070.0610
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M16
  • l1: 80 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 17 N
  • Spinta1) F2: ~ 74 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 69 g
Posizionatore
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M16 mm
Article-No.:
22070.0834
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g

Materiale

Perno

  • Acciaio, temprato, nero

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22070.0610
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.