22070.0360 - Posizionatore
esecuzione lunga

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

Questo articolo 22070.0360 - Posizionatore esecuzione lunga / Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo (d1: M16, l1: 148 mm, Corsa s: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri esecuzione lunga (EH 22070.)

Ma­te­ria­le
bloc­cag­gio del filo
Spin­ta
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Article-No.:
22070.0360
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 13 N
  • Spinta1) F2: ~ 75 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 122 g
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22070.0360
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.