22070.0006 - Posizionatore
esecuzione liscia

Progettato specificatamente per l'utilizzo negli stampi.

Utilizzabile come espulsore e fermo a molla

La loro forma ne impedisce l'uscita dalla sede

Questo articolo 22070.0006 - Posizionatore esecuzione liscia / Acciaio automatico, spinta normale (d1 -0,05: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri esecuzione liscia (EH 22070.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22070.0006
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato, brunito

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22070.0006
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.