22031.0056 - Posizionatore
con sfera libera ed esagono incassato

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco.

La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.

Questo articolo 22031.0056 - Posizionatore con sfera libera ed esagono incassato / Acciaio automatico, spinta maggiorata (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con sfera libera ed esagono incassato (EH 22031.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Article-No.:
22031.0056
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 3,1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 50 N
  • Spinta1) F2: ~ 88,7 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 30 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22031.0056
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.