Po­si­zio­na­to­ri con sfera ed esagono incassato

EH 22030.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 40 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22030.0208
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
22030.0210
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 45 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Article-No.:
22030.0212
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Article-No.:
22030.0216
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 41 N
  • Spinta1) F2: ~ 86 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Article-No.:
22030.0220
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 56 N
  • Spinta1) F2: ~ 111 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Article-No.:
22030.0224
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 81 N
  • Spinta1) F2: ~ 151 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Article-No.:
22030.0243
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22030.0244
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22030.0245
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22030.0246
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Article-No.:
22030.0248
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 62 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Article-No.:
22030.0250
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 57 N
  • Spinta1) F2: ~ 104 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22030.0252
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 61 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Article-No.:
22030.0256
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 68 N
  • Spinta1) F2: ~ 142 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Article-No.:
22030.0260
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 84 N
  • Spinta1) F2: ~ 166 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Article-No.:
22030.0264
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 127 N
  • Spinta1) F2: ~ 237 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22030. Posizionatori – con sfera ed esagono incassato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità