Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li filettati, con puntale, senza guarnizione

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 36 risultati

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Spin­ta F max.2) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0310
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0311
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0312
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0314
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0315
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0316
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0318
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0319
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0320
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0330
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0331
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0332
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0334
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0335
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0336
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0338
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0339
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0340
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0350
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0351
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0352
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0354
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0355
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0356
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

  • Acciaio bonificato, zincato
  • Termoplastica POM, bianca
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M12 mm
Article-No.:
22150.0820
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22150.0822
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – filettati, con puntale, senza guarnizione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.