Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li filettati, con puntale, con guarnizione

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

La tua selezione ha prodotto 36 risultati

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Spin­ta F max.2) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0410
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0411
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0412
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0414
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0415
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0416
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0418
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0419
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0420
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0430
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0431
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0432
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0434
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0435
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0436
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0438
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0439
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0440
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0450
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0451
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0452
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0454
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0455
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0456
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Guarnizione

  • CR

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

  • Acciaio bonificato, zincato
  • Termoplastica POM, bianca
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M12
Article-No.:
22150.0820
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22150.0822
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – filettati, con puntale, con guarnizione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.